- Aumento da área de fixação dos pinos de fixação
Descrição
Material
Parafuso de tensão em aço temperado.
Anel de aperto em latão.
Anel de aperto em latão.
Versão
Parafuso de tensão brunido.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Os pinos de fixação podem ser fixados com porcas T diretamente nas mesas coordenadas. A estreita classe de tolerância (js6) na altura garante a fixação paralela à mesa.
A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.
Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.
A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.
Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.