- Possibilidade de automatização
- Possibilidades de fixação universais
- Com pistão magnético para sensor de fim de curso
- Giratório à direita e à esquerda
Descrição
Material
Corpo básico em alumínio.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico anodizado preto.
Indicação
Os grampos giratórios são utilizados quando a operação exigir pequenas forças de tensão ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre para a colocação e retirada da peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico. O parafuso e o anel de pressão para fixação do braço de fixação podem ser obtidos como acessórios.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro.
F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro.
F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
Sob consulta
Sensor de proximidade.
Acessórios
- Braço de fixação K1816
- Adaptador K1817
- Adaptador K1817
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.