- Uso automatizado
- Forças de tensão elevadas
- Fixação rápida
Descrição
Descrição do produto
Os grampos giratórios modelo ”heavy” com curso de aperto prolongado são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.
No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo, utilizando o came de controle integrado. Este movimento é seguido por um curso de aperto linear para baixo.
No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo, utilizando o came de controle integrado. Este movimento é seguido por um curso de aperto linear para baixo.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Modo de operação
Chave de impacto com torque ajustável.
Vantagens
- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
Fornecimento
Grampo giratório incluindo bucha de posicionamento.
Indicação de desenho
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
3) Rotação para a esquerda
4) Rotação para a direita
2) Curso de aperto
3) Rotação para a esquerda
4) Rotação para a direita
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.