Material
Corpo básico e mordente em aço cementado.
Carcaça em alumínio.
Carcaça em alumínio.
Versão
Corpo básico nitretado, brunido e retificado.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça azul anodizada.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça azul anodizada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Corpo básico e mordente em aço cementado.
Carcaça em alumínio.
Carcaça em alumínio.
Versão
Corpo básico nitretado, brunido e retificado.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça azul anodizada.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça azul anodizada.
Indicação
O fixador flutuante serve para fixação e suporte de pontos de fixação sobredeterminados em componentes de paredes finas, sensíveis e não resistentes à flexão, evitando vibrações e empenamentos durante a usinagem.
Modo de operação
1. Pressione o fixador flutuante para baixo.
2. Gire o mordente de fixação. Neste momento, o mordente inferior encostará na peça de usinagem com uma leve força de mola.
3. Aperte a porca sextavada (SW 18) com o torque máximo de 15 Nm. Os mordentes prendem a peça enquanto o fixador ainda flutua.
4. Aperte a porca sextavada (SW 10) com o torque máximo de 10 Nm. Operação concluída.
5. Para soltar a fixação, deve-se executar os mesmos passos na ordem inversa.
2. Gire o mordente de fixação. Neste momento, o mordente inferior encostará na peça de usinagem com uma leve força de mola.
3. Aperte a porca sextavada (SW 18) com o torque máximo de 15 Nm. Os mordentes prendem a peça enquanto o fixador ainda flutua.
4. Aperte a porca sextavada (SW 10) com o torque máximo de 10 Nm. Operação concluída.
5. Para soltar a fixação, deve-se executar os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem
Forma A:
Fixe o fixador flutuante com a rosca de conexão M12 no dispositivo.
Ajuste o batente de altura e a área de giro com a bucha de ajuste e fixe com pinos roscados (3x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 tem que estar sempre fechado.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
Forma B:
Fixe o fixador flutuante com furos de fixação M6 no dispositivo.
Ajuste o atamento e içamento em altura de cargas e o ângulo de rotação com a bucha de ajuste azul e fixe com pinos roscados (4x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
Fixe o fixador flutuante com a rosca de conexão M12 no dispositivo.
Ajuste o batente de altura e a área de giro com a bucha de ajuste e fixe com pinos roscados (3x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 tem que estar sempre fechado.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
Forma B:
Fixe o fixador flutuante com furos de fixação M6 no dispositivo.
Ajuste o atamento e içamento em altura de cargas e o ângulo de rotação com a bucha de ajuste azul e fixe com pinos roscados (4x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.