Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Com grampo de fixação com força de fixação para baixo, a força de aperto pode ser aplicada lateralmente à peça de trabalho. Os grampos de fixação com força de fixação para baixo são particularmente adequados para situações de aperto em que o aperto de cima não pode ser efetuado ou não é necessário.
Com a ajuda de molas, o êmbolo e o posicionador são devolvidos à posição base depois de a pressão ter sido libertada.
Com a ajuda de molas, o êmbolo e o posicionador são devolvidos à posição base depois de a pressão ter sido libertada.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Indicação
Com aplicação de força de aperto lateral, há um componente de força horizontal, bem como um componente de força vertical. O tamanho dos componentes de força depende do curso. Uma componente de força vertical emergente pode ser no máximo 25% da força de aperto. Esta força prende a peça de trabalho contra a superfície de apoio. O componente de força horizontal cai para um mínimo de 95% da força inicial, dependendo do curso.
O êmbolo de aperto no grampo de fixação com força de fixação para baixo tem um limite de curso integrado.
A penetração de fluidos de corte e refrigeração no cilindro deve ser evitada.
Observar as indicações de segurança.
O êmbolo de aperto no grampo de fixação com força de fixação para baixo tem um limite de curso integrado.
A penetração de fluidos de corte e refrigeração no cilindro deve ser evitada.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
- Conexão de flange o-ring.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 500 bar.
Vantagens
- Altura de montagem reduzida.
- Limite do curso integrado para êmbolo de aperto.
- Limite do curso integrado para êmbolo de aperto.
Fornecimento
Contém 1 pç. o-ring 10x2 (para conexão de flange o-ring de acionamento).
Indicação de desenho
1) Bujões
2) O-ring
2) O-ring
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.