Material
Cabo da alavanca em zinco fundido conforme norma DIN EN 12844.
Pino de centragem e cunha de fixação em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço.
Pino de centragem e cunha de fixação em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço.
Versão
Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Exibir mais
Exibir menos
Pinos de guia em aço, forma A
a partir de
70,24 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de guia em aço, forma B
a partir de
76,48 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em zinco fundido conforme norma DIN EN 12844.
Pino de centragem e cunha de fixação em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço.
Pino de centragem e cunha de fixação em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço.
Versão
Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Indicação
Ao apertar o parafuso ou ao girar a alavanca de aperto, ambas as cunhas são fixadas no furo. Através dos anéis de aperto reguláveis sem intervalos, é possível fixar seguramente um ou mais elementos de batente de diferentes espessuras.
Aplicação
Os pinos posicionadores de aperto são destinados para fixar de forma ideal elementos de batente convencionais em materiais de espessuras diferentes sobre mesas perfuradas/mesas de solda com orifícios de diâmetro de 16 mm ou 28 mm.
Vantagens
Faixa de aperto regulável de 0-36 mm e 0-75 mm, sem intervalos.
Insensível em relação ao diâmetro e qualidade de superfície do furo (até H12).
Faixa de aperto de fácil pré-regulagem por meio de escala.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Efeito de força de fixação para baixo aplicável também em mesas com espessuras mais finas (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatível com elementos de batentes de fim de curso convencionais.
Insensível em relação ao diâmetro e qualidade de superfície do furo (até H12).
Faixa de aperto de fácil pré-regulagem por meio de escala.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Efeito de força de fixação para baixo aplicável também em mesas com espessuras mais finas (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatível com elementos de batentes de fim de curso convencionais.