- Compatível com grampos de fixação rápida da KIPP
Descrição
Material
Placa adaptadora em aço
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Placa adaptadora zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
As placas adaptadoras permitem uma compatibilidade do grampo com alavanca articulada Kipp com molde de furação 3 para placas com furos de engate ou placas com perfuração Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm.
Ao girar os parafusos cilíndricos, as peças dos pinos de guia são tensionadas no furo.
Ao girar os parafusos cilíndricos, as peças dos pinos de guia são tensionadas no furo.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.