Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O mandril de fixação é aplicado em pequenos furos (furos cegos ou furos passantes) para posicionar e prender peças de trabalho. O movimento de fixação ocorre manualmente a partir da parte inferior ou automaticamente através do sistema pneumático ou hidráulico.
Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.
D mín. = o diâmetro menor admissível em que ”D” possa ser retificado.
- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro
Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.
D mín. = o diâmetro menor admissível em que ”D” possa ser retificado.
- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro
Dados técnicos
A força de tração máx. kN indicada na tabela refere-se ao pino de tração D4.
Montagem
Se necessário, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro a ser fixado. Neste caso, abra o mandril de fixação aprox. 0,2 mm (curso de aperto) em relação ao diâmetro em estado de descanso, fixando o tirante (parafuso de cabeça lenticular com encaixe com fenda cruzada) com a porca sextavada fornecida. O mandril de fixação será retificado no diâmetro interno da peça de trabalho.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.