Material
Carcaça de aço estrutural.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Versão
Carcaça brunida.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Exibir mais
Exibir menos
Mandris de fixação lateral, forma A para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras
a partir de
228,19 €
o IVA alemão
mais frete
Mandris de fixação lateral, forma B com pinos de fixação para tornos
a partir de
334,65 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça de aço estrutural.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Versão
Carcaça brunida.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Indicação
Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.
O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado.
O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado.
Montagem
Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado ou fresado no diâmetro interno da peça de trabalho.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Indicação de desenho
Forma A:
para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras
Forma B:
com pino de fixação para tornos
para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras
Forma B:
com pino de fixação para tornos