- Especialmente adequado para uma segunda usinagem de peças torneadas e fresadas
- Para fixação interna
- Fixação sem contorno de interferência
- Contorno de fixação ajustável por meio de usinagem
Descrição
Material
Carcaça de aço estrutural.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Versão
Carcaça brunida.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Indicação
Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.
O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado.
O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado.
Montagem
Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado ou fresado no diâmetro interno da peça de trabalho.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.