Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Mandris de fixação para furos pequenos, forma A
a partir de
30,19 €
o IVA alemão
mais frete
Mandris de fixação, para furos pequenos, forma B
a partir de
29,13 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O mandril de fixação é aplicado em pequenos furos (forma A para furos passantes, forma B para furos passantes e furos cegos) para posicionar e prender peças de trabalho. O movimento de fixação ocorre manualmente da parte superior com uma chave sextavada. Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.
D mín. = o diâmetro menor admissível em que ”D” possa ser retificado.
- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro
Forma A: para furos passantes.
Forma B: para furos passantes ou furos cegos.
D mín. = o diâmetro menor admissível em que ”D” possa ser retificado.
- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro
Forma A: para furos passantes.
Forma B: para furos passantes ou furos cegos.
Montagem
Se necessário, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro a ser fixado. Neste caso, abra o mandril aprox. 0,2 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. O mandril de fixação será retificado no diâmetro interno da peça de usinagem.