Material
Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida para usinagem, que apresentam para cada mordente: 3 mm na versão K0041.08 e 5 mm nas versões K0041.12 e K0041.16.
Esta sobremedida de comprimento possibilita formatos especiais adaptados à geometria da peça de trabalho (veja fig.).
Os mordentes na versão K0041.08 e K0041.0810 não possuem faces recartilhadas.
Deslocamento para o código de artigo:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.