- Elemento de fixação de encaixe para grampos de força
- Duas diferentes versões
- Superfícies de fixação recartilhadas e lisas
- Para peças de trabalho não usinadas ou pré-usinadas
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Indicação
Os grampos de força podem ser modificados com suportes de pressão com superfícies recartilhadas.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.