- Ideal para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem
- Ligação rápida de diferentes alturas de fixação
Descrição
Material
Aço.
Versão
forjado e temperado, pintado.
Peças aparafusáveis com classe de resistência 8.8.
Peças aparafusáveis com classe de resistência 8.8.
Indicação
A presilha de fixação sem escalonamento permite a fixação rápida e contínua de várias alturas, sem a utlilização adicional de calços, ocupando ainda pouco espaço na mesa de trabalho. Ela foi planejada para as mais altas cargas e é adequada principalmente para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.