Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
forjado e temperado, pintado.
Peças aparafusáveis com classe de resistência 8.8.
Indicação
A presilha de fixação sem escalonamento permite a fixação rápida e contínua de várias alturas, sem a utlilização adicional de calços, ocupando ainda pouco espaço na mesa de trabalho. Ela foi planejada para as mais altas cargas e é adequada principalmente para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram