Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Indicação
Para reduzir o desgaste do parafuso de ajuste, recomendamos a colocação de uma pasta de parafuso.
O grampo de força também pode ser elevado em altura com a extensão. Não há extensão para grampos de força com 44 kN e 60 kN.

Elemento de fixação, de suporte, ranhuras DIN 508 com parafusos de fixação com classe de resistência 12.9 estão incluídos no fornecimento.
Aplicação
Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.
Vantagens
- Forças de aperto muito altas de 22 - 60 kN.
- Baixa altura de instalação.
- Montagem simples dos elementos.
- Permite apertos muito rápidos e descomplicados.
- Regulagem contínua da altura e comprimento.
- Para uso em ranhuras em T de 12 a 28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M18, M20 e M24.
- Sapata de pressão disponível nas versões lisa e recartilhada.
Acessórios
Extensão K1206.
Sapatas de pressão de aço inoxidável K1215.
Sapatas de pressão de plástico K2226.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram