Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Montagem
1. Posicione o elemento de suporte na bancada de trabalho e fixe-o com o torque de aperto determinado.
2. Ao apertar o parafuso de ajuste, a peça de usinagem será fixada.
Vantagens
- Forças de aperto muito altas (22-49 kN).
- Montagem fácil dos elementos.
- Fixação extremamente rápida e descomplicada.
- Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento.
- Aplicável em ranhuras T de 14-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M12, M16, M20.
- Ponteira na variante lisa e recartilhada.
Fornecimento
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação
Acessórios
Elemento de extensão K1206
Posicionadores K1215
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram