- Faixa de regulagem contínua tripla
- Altas forças de tensão de 22 kN a 49 kN
- Reguláveis na altura e comprimento, sem escalonamento
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Aplicação
Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.
Montagem
1. Posicione o elemento de suporte na bancada de trabalho e fixe-o com o torque de aperto determinado.
2. Coloque o braço de fixação na posição desejada.
3. Ao apertar o parafuso de ajuste, a peça de usinagem será fixada.
2. Coloque o braço de fixação na posição desejada.
3. Ao apertar o parafuso de ajuste, a peça de usinagem será fixada.
Vantagens
- Forças de aperto muito altas (22-49 kN).
- Montagem fácil dos elementos.
- Fixação extremamente rápida e descomplicada.
- Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento.
- Aplicável em ranhuras T de 14-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M12, M16, M20.
- Ponteira na variante lisa e recartilhada.
- Montagem fácil dos elementos.
- Fixação extremamente rápida e descomplicada.
- Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento.
- Aplicável em ranhuras T de 14-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M12, M16, M20.
- Ponteira na variante lisa e recartilhada.
Fornecimento
- Unidade de fixação
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação
Acessórios
Elemento de extensão K1206
Posicionadores K1215
Posicionadores K1215
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.