Material
Aço temperado.
Versão
temperado, zincado em preto.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
temperado, zincado em preto.
Indicação
Ao usar o elemento de fixação sem uma ranhura em T DIN508, a resistência à tração da placa de alojamento deve ser de pelo menos 900 N/mm².
Recomendação: montar no máximo 2 elementos intermediários um sobre o outro.
Recomendação: montar no máximo 2 elementos intermediários um sobre o outro.
Vantagens
O fecho rápido permite que as extensões sejam conectadas umas às outras e ao grampo de força compacto sem parafusos.
Acessórios
Grampo de força compacto K2227.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.