Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As sapatas de pressão podem ser fácil e rapidamente fixadas à sapata de pressão existente dos grampos de força compactos por meio de um ímã integrado.
Material
Forma A a C - aço inoxidável.
Forma D - plástico.
Fornecimento
Conjunto composto por 1 unidade de cada forma A - D.
Indicação de desenho
A) recartilhada
B) prisma transversal
C) prisma longitudinal
D) lisa
Acessórios
Grampo de força compacto K2227.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram