Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
O encaixe de fixação redondo dos grampos de apoio pode ser utilizado juntamente com outros elementos dispositivos por ex. K0839, K0821, K0307.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram