Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os Smart Products oferecem o valor agregado de poder detectar eletronicamente o status de atuação de vários elementos de fixação e suporte.

O grampo com sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido.
A configuração do valor nominal está descrita nas instruções de operação.

Se o grampo estiver conectado ao módulo Bluetooth K1831 por meio da porta USB tipo C integrada, ele transmitirá o status do sensor sem fio. O sinal pode então ser recebido e processado, por exemplo, pelo gateway K1494.
Além disso, o display de LED integrado do módulo Bluetooth indica o status do elemento de fixação.

A alimentação elétrica do grampo é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
Material
Aço temperado.
Carcaça do conector, aço.
Versão
Endurecida e brunida. Dureza 36-40 HRC.
Indicação
O grampo com sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido. No manual de instruções está descrito o ajuste do valor nominal.
Se o grampo estiver equipado com um módulo Bluetooth, a força pode ser registrada e processada.
A alimentação elétrica do grampo é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
O módulo Bluetooth K1831 pode ser ligado ao grampo através de USB Tipo C.
Uma indicação segura da força só pode ser garantida se a fixação for efetuada na área designada.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Aplicação
Com recurso ao grampo é possível controlar o processo de fixação.
Tolerância: ±10% em relação ao valor nominal.
Faixa de temperatura
0 °C até +65 °C.
Vantagens
Assegura uma fixação perfeita da peça de trabalho com maior repetibilidade.
Segurança
Grampos com sensor de força não são adequados para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Sensor de força
2) USB tipo C
3) Área de fixação preferencial
Acessórios
Módulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram