PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Corpo e gancho de fixação de aço temperado.

Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.

Arruela de pressão de poliamida PA 66 GF 35-X reforçada com fibra de vidro.

Pino do eixo, parafuso prisioneiro e arruela de aço inoxídável 1.4305.

Versão
Corpo e gancho de fixação temperados e brunidos.
Cabo da alavanca na cor preta revestido a pó.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino do eixo, parafuso prisioneiro e arruela com superfícies sem tratamento.
Indicação
Ideal para fixações onde as peças devem ser colocadas por cima, pois eles podem ser girados para os lados, possibilitando assim a instalação e retirada das peças.

A altura exata da fixação é ajustada pela rosca fina, que está posicionada no prisioneiro. Para o ajuste, basta utilizar uma chave de fenda. A regulagem pode ser fixada com o parafuso de segurança. A medida S corresponde ao curso do excêntrico.
Indicação de desenho
1) Parafuso de segurança para pino
2) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram