Material
Corpo básico e grampo tipo gancho de aço temperado.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de
aperto com classe de resistência 5.8.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de
aperto com classe de resistência 5.8.
Versão
Corpo básico e grampos tipo gancho temperados e brunidos.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de aperto brunidas.
Rolamento axial de agulhas com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de aperto brunidas.
Rolamento axial de agulhas com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Grampos tipo gancho com colar e elemento de reforço para o aumento da força de fixação permitem o aperto manual de elementos graças ao acionamento da alavanca de fixação.Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão. É necessária menos força manual para prender e soltar.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
Material
Corpo básico e grampo tipo gancho de aço temperado.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de
aperto com classe de resistência 5.8.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de
aperto com classe de resistência 5.8.
Versão
Corpo básico e grampos tipo gancho temperados e brunidos.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de aperto brunidas.
Rolamento axial de agulhas com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de aperto brunidas.
Rolamento axial de agulhas com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Sob consulta
cabos com cores adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.