Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
A altura de fixação pode ser tanto aumentada com cilindros de altura (K0018), assim como reduzida por apoios de esfera auto-alinhante (K0282) nos artigos K1231.12 até K1231.14, e K1231.22 até K1231.24. Os grampos de assento oferecem as seguintes vantagens:
- Fixação rápida e manual através de fuso roscado e disco de trava excêntrico helicoidal.
- Troca rápida e fácil de peças ao girar o grampo de fixação para fora.
- Versão compacta possibilita menor necessidade de espaço ao executar a tarefa de fixação.
- Adaptação simples em grandes alturas de fixação, através da utilização dos cilindros para suporte de altura.

Os grampos fixadores podem ser fixados de duas formas:
1) Em uma ranhura em T.
2) Com o pino roscado M12 diretamente na placa, por ex. de um dispositivo.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram