Material
Aço temperado.
Sextavado em latão.
Sextavado em latão.
Versão
temperado classe 10.9, brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Sextavado em latão.
Sextavado em latão.
Versão
temperado classe 10.9, brunido.
Indicação
Os parafusos excêntricos de fixação com sextavado e porca T podem ser utilizados diretamente nas mesas coordenadas ou de rasgo T. O elemento é apoiado na ranhura em T, através do parafuso sem cabeça. Para evitar marcas na base da ranhura T, é recomendável utilizar apoios delicados.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.