Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Os parafusos excêntricos para fixação com arruela quadrada podem ser utilizados diretamente nas mesas coordenadas ou em placas adaptadoras. Através do efeito de força de fixação para baixo, a peça de usinagem é pressionada sobre a base. A arruela quadrada se adapta aos ângulos da peça, por isso, a peça não precisa ser perpendicular. Esta arruela apresenta uma superfície de fixação lisa para peças usinadas e outra dentada para peças brutas.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.