Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Os parafusos excêntricos de fixação podem ser instalados diretamente sobre as mesas coordenadas. Dois processos simultâneos: fixação e retenção.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram