PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Montagem
1. Insira o parafuso de fixação e o grampo excêntrico na bucha flangeada e parafuse-os de forma fixa sobre a placa básica.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
Indicação de desenho
1) Parafuso de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram