Material
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Versão
Parafuso excêntrico brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Os grampos de fixação sextavados variáves contribuem para a redução de custos, dispensando o uso de dispositivos de fixação. A área de fixação pode ser alterada até 17 mm, sem a necessidade do deslocamento de furos. Para alterar facilmente a área de fixação, basta girar o sextavado variável.
Material
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Versão
Parafuso excêntrico brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Indicação
Os fixadores são fornecidos com chanfros lisos para superfícies usinadas ou com arestas dentadas para peças brutas.
A regulagem da “distância A” ocorre ao girar o fixador sextavado, cujos sextavados possuem respectivamente 1 mm de distância ao centro do parafuso.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.