Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
A medida A refere-se à distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).

Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
Indicação de desenho
(1) Chapa de fixação
Acessórios
Chapa de fixação K2050.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram