PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço.
Versão
endurecido (52 +2 HRC) e brunido.
Indicação
As garras de fixação foram planejadas para a montagem nos mordentes das morsas. Para montagem, basta apenas uma ranhura com furos roscados. As arestas afiadas das garras de fixação apertam a peça, evitando a movimentação lateral e horizontal.

– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
– Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economiza custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.

Batente adequado disponível como acessório.
Indicação de desenho
1) Peça de usinagem
2) Mordente

Outros clientes também compraram