Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
temperado, brunido.
Superfícies de suporte e encosto retificadas.
Indicação
Um conjunto formado por dois batentes e um ou dois parafusos excêntricos de fixação com arruela quadrada e suporte deslocável possibilita a montagem econômica de um dispositivo de fixação sob medida.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram