Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Estes mordentes de fácil manuseio possuem uma estrutura plana, ideal para a usinagem da maioria das dimensões de peças convencionais. Os mordentes endurecidos fixam simultaneamente para frente e para baixo, através do efeito cunha.
As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.
O fornecimento é efetuado em pares.
As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.
O fornecimento é efetuado em pares.
Fornecimento
- 2x Mordentes de fixação planos.
- 4x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Porcas para para ranhuras em T DIN 508.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.
- 4x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Porcas para para ranhuras em T DIN 508.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.