Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de estruturas extremamente baixas. Através da cunha de fixação dos mordentes, a peça é pressionada com firmeza e segurança sobre a mesa coordenada. “H1” e “X” com profundidade máxima de ranhura T, de acordo com a norma DIN 650. Para a obtenção de alturas de fixação menores com profundidade de ranhura mínima, a peça de fixação pode ser retificada na medida X.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.