Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Parafuso de aço.
Anel de aperto em latão.
Versão
Parafuso preto brunido.
Anel de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
O parafuso de fixação com anel de fixação deve ser aparafusado por cima, na parte superior do pino de fixação. Eles fixam a peça de usinagem com força e segurança. O anel de fixação macio e substituível, fabricado de latão, evita danos ou arranhões na peça.

Forma A: parafuso padrão com cantos interferentes minimizados graças à cabeça do parafuso extremamente plana.

Forma B: parafuso com rolamento também para séries de grandes dimensões. O anel de fixação achatado permite a remoção rápida da peça.

Outros clientes também compraram