Material
Aço temperado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Através do pino roscado com sextavado interno, é possível ajustar o torque de desengate para obter a força de tensão desejada. Ela é alcançada quando o cabo for dobrado aprox. 15°.
Observação:
Certifique-se de que o cabo seja dobrado na direção horizontal.
Observação:
Certifique-se de que o cabo seja dobrado na direção horizontal.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.