Material
Aço temperado.
Versão
Elemento de fixação niquelado.
Parafuso de fixação temperado e niquelado.
Parafuso de fixação temperado e niquelado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Elemento de fixação niquelado.
Parafuso de fixação temperado e niquelado.
Parafuso de fixação temperado e niquelado.
Indicação
O grampo giratório pneumático é adequado para fixação de peças de usinagem ou brutas, que devem ser fixadas pelo lado superior. As funções de giro e fixação são pneumáticas. A função de giro garante a livre colocação e retirada das peças, assegurando a sua ótima acessibilidade. O pé da carcaça oferece opções de montagem universais, possibilitando o alinhamento perfeito do grampo sobre a peça a ser fixada. Grampos giratórios pneumáticos estão disponíveis nas versões com rotação à direita e à esquerda. Além disso, eles podem ser instalados em vários pontos da peça de usinagem, bem como acionados em uma sequência específica. O controle ocorre através da máquina ou de forma manual.
A força de aperto e a força de retenção se referem a 0,5 MPa.
A força de aperto e a força de retenção se referem a 0,5 MPa.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.