Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os grampos rápidos heavy são particularmente adequados para operações de fixação manual com tempos de fixação curtos.

O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Modo de operação
Chave de impacto com torque ajustável.
Vantagens
- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
Indicação de desenho
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram