Material
Carcaça em alumínio.
Êmbolo em aço.
Êmbolo em aço.
Versão
Êmbolo endurecido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Os grampos de alavanca rotativos são adequados para fixar dispositivos de fixação com espaço limitado. Devido à compacidade dos grampos de alavanca rotativos, podem ser utilizados de várias maneiras em dispositivos de fixação com pouco espaço e, por isso, muitas vezes permitem soluções flexíveis.
Material
Carcaça em alumínio.
Êmbolo em aço.
Êmbolo em aço.
Versão
Êmbolo endurecido.
Indicação
No grampo de alavanca rotativo, a alavanca de fixação é conectada à haste do êmbolo. O fornecimento de ar para os grampos da alavanca rotativos é feito através de canais perfurados.
A alavanca de fixação desloca-se em direção à peça de trabalho com um curso reto e fixa-a. Ao soltar, a alavanca de fixação retrai, de modo que a peça de trabalho pode ser retirada para cima sem colisão. O curso único de um grampo de alavanca rotativo depende da escolha da alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
Deve ser assegurado que não se formem acúmulos de aparas na área de rotação da alavanca de fixação do grampo da alavanca rotativo devido à posição de instalação.
A superfície da flange do grampo da alavanca rotativo deve ser adaptada à altura da peça durante a instalação, assim como deve estar disponível um posicionamento horizontal do ponto de aperto.
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Grandes forças podem ser geradas com os grampos de alavanca rotativos. Deve-se garantir que as peças e os dispositivos de fixação sejam projetados para estas cargas.
Os grampos da alavanca rotativos podem ser equipados com alavancas de fixação individuais. A força de aperto de um grampo de alavanca rotativo depende do comprimento da alavanca de fixação.
A alavanca de fixação para o grampo de alavanca rotativo não está incluída no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
A alavanca de fixação desloca-se em direção à peça de trabalho com um curso reto e fixa-a. Ao soltar, a alavanca de fixação retrai, de modo que a peça de trabalho pode ser retirada para cima sem colisão. O curso único de um grampo de alavanca rotativo depende da escolha da alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
Deve ser assegurado que não se formem acúmulos de aparas na área de rotação da alavanca de fixação do grampo da alavanca rotativo devido à posição de instalação.
A superfície da flange do grampo da alavanca rotativo deve ser adaptada à altura da peça durante a instalação, assim como deve estar disponível um posicionamento horizontal do ponto de aperto.
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Grandes forças podem ser geradas com os grampos de alavanca rotativos. Deve-se garantir que as peças e os dispositivos de fixação sejam projetados para estas cargas.
Os grampos da alavanca rotativos podem ser equipados com alavancas de fixação individuais. A força de aperto de um grampo de alavanca rotativo depende do comprimento da alavanca de fixação.
A alavanca de fixação para o grampo de alavanca rotativo não está incluída no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
Canais perfurados.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 6 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Sem forças transversais ao prender.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Vasta gama de alavancas de fixação.
- Acessibilidade sem colisão das peças.
- Fornecimento de pressão sem fios.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Vasta gama de alavancas de fixação.
- Acessibilidade sem colisão das peças.
- Fornecimento de pressão sem fios.
Fornecimento
Contém 4 pç. parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.
Sob consulta
Diâmetros e cursos de êmbolo maiores, bem como com controlo de posição.
Indicação de desenho
1) Comprimento da alavanca de fixação (veja K1857)
2) Curso (ver K1857)
3) Veja acessório
4) Contorno de construção
5) Cantos arredondados
6) Desapertar
7) Prender
2) Curso (ver K1857)
3) Veja acessório
4) Contorno de construção
5) Cantos arredondados
6) Desapertar
7) Prender
Acessórios
Alavanca de fixação para grampo de alavanca K1857.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.