Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo básico e mordente de aço cementado.
Carcaça de alumínio.
Versão
Corpo básico nitretado, brunido e retificado.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça vermelha anodizada.
Indicação
O fixador flutuante serve para fixação e suporte de pontos de fixação sobredeterminados em componentes. Ele evita vibrações e curvaturas durante a usinagem.
Modo de operação
1. Pressione o fixador flutuante para baixo.
2. Gire o mordente até o batente. O fixador encostará na parte inferior da peça de usinagem com uma pequena força de mola.
3. Aperte o fixador flutuante com a porca sextavada (SW 18), respeitando os torques mín. e máx. No procedimento de fixação, a peça será apertada e apoiada simultaneamente.
4. Para soltar a fixação, deve-se executar os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem
Forma A:
Fixe o fixador flutuante com a rosca de conexão M12 no dispositivo.
Ajuste o batente de altura e a área de giro com a bucha de ajuste e fixe com pinos roscados (3x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 tem que estar sempre fechado.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.

Forma B:
Fixe o fixador flutuante com furo de fixação M6 no dispositivo.
Ajuste o atamento e içamento em altura de cargas e o ângulo de rotação com a bucha de ajuste vermelha e fixe com pinos roscados (4x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram