Material
Aço padrão e peça bruta.
Versão
Padrão endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma A, padrão
a partir de
42,35 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma B, peça bruta
a partir de
40,17 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
As alavancas de fixação podem ser utilizadas para os grampos de alavanca rotativos hidráulicos K1856, bem como para os grampos de alavanca rotativos pneumáticos K1870. As alavancas de fixação podem ser selecionadas entre alavancas de fixação ”padrão” e alavancas de fixação ”peça bruta”. As alavancas de fixação ”padrão” estão acabadas e prontas para utilização imediata. As alavancas de fixação ”peça bruta” ainda podem ser maquinadas individualmente. Para facilitar a maquinação, as peças em bruto são feitas de aço não endurecido. Após a aplicação do contorno individual, as alavancas de fixação devem ser inseridas e endurecidas antes de serem utilizadas para evitar deformações das alavancas de fixação em uso.
Material
Aço padrão e peça bruta.
Versão
Padrão endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Indicação
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
A força de aperto efetiva deve ser calculada individualmente para cada alavanca de fixação.
A posição otimizada da alavanca de fixação é de 90°.
As seguintes profundidades de dureza devem ser preenchidas antes de se utilizar alavancas de fixação ”peça bruta”: Profundidade de dureza 0,3 + 0,2 Dureza HRC 50 +/- 2.
Respeitar as indicações de segurança.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
A força de aperto efetiva deve ser calculada individualmente para cada alavanca de fixação.
A posição otimizada da alavanca de fixação é de 90°.
As seguintes profundidades de dureza devem ser preenchidas antes de se utilizar alavancas de fixação ”peça bruta”: Profundidade de dureza 0,3 + 0,2 Dureza HRC 50 +/- 2.
Respeitar as indicações de segurança.
Montagem
A alavanca de fixação é engatada ao êmbolo do grampo da alavanca rotativo e fixada através do pino de guia. Isto fixa a alavanca de fixação no sentido axial e impede-a de virar.
Sob consulta
Outras dimensões e formas.
Indicação de desenho
Forma A: padrão
Forma B: peça bruta
Forma B: peça bruta