Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Pinos de aço temperado.
Botão recartilhado de aço temperado.
Versão
Pino temperado e retificado.
Botão recartilhado temperado e brunido.
Indicação
O comprimento do pino de fixação deve ser adaptado à peça de trabalho pelo cliente.
A dimensão C define o comprimento do pino de fixação no estado não usinado.
A dimensão C deve ser ajustada pelo cliente de acordo com a espessura da peça de trabalho.
Observar o desenho de montagem para determinar o comprimento do pino de fixação.
Após a usinagem do pino de fixação no comprimento total correto, o botão recartilhado é preso ao pino de guia com os dois pinos sem cabeça e travado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram