Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Elemento de fixação endurecido, brunido e retificado.
Indicação
Os grampos de tração pneumáticos são usados para fixar peças de usinagem e dispositivos. Os pinos de guia são aparafusados com a peça ou com o dispositivo.

Processo de fixação:
Abertura do elemento de fixação através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.

Fechamento do elemento de fixação (processo de fixação) através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”.

A terceira conexão (D5) é usada para os procedimentos de sopro e limpeza da superfície de apoio. Além disso, é possível detectar se a peça de trabalho permanece sobre a superfície de apoio. A peça pode ser retirada mais facilmente do elemento de fixação, após o processo de abertura.
O sistema também pode ser usado como um “Sistema de fixação de Ponto Zero”.
A força aplicada se refere a 0,5 MPa.
Acessórios
K1391 Parafusos de fixação para grampos de tração penumáticos.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram