Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Superfície de apoio endurecida e polida.
Indicação
A repetibilidade é de ± 0,3 mm.

Para remover cavacos e poeira, remova as duas tampas de cobertura (2) e sopre com ar comprimido de cima para baixo.
Modo de operação
Acionamento por meio de uma chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave de boca.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
Incluindo bucha de posicionamento.
Indicação de desenho
1) Buchas de posicionamento
2) Tampa
Acessórios
K2210 Parafusos de tensão para grampos de tração automatizáveis.
K2212 Unidade de extensão.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram