Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça, anel de fixação e corpo do cabo em aço temperado.
Cabo em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão
Carcaça e anel de fixação endurecidos e brunidos.
Corpo do cabo brunido.
Cabo na cor preta.
Indicação
Os dados sobre as tolerâncias de peça de trabalho recomendadas na fixação com pinos de guia (Heavy) têm que ser respeitados. Para fixar a peça de trabalho com segurança, a barra da manivela tem que estar entre a posição de fixação recomendada e o ponto final.

* Espessura de peça de trabalho máx. ver pino de guia K0911 (medida C).
** Força manual admissível para a alça.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram