Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão
Carcaça em cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Todas as outras peças, assim como as peças adicionais, são brunidas.
Botão bola vermelho.
Indicação
O curso de avanço é de 12 mm. Durante o curto curso de fixação de 1,5 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1 mm. O elemento de fixação tipo “arness” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.

Outros clientes também compraram