Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Graças ao cilindro roscado com função de atuação dupla, é possível obter cursos lineares controlados por passos. Nos cilindros roscados de atuação dupla, ambas as direções de curso são acionadas por força. Os cilindros roscados de atuação dupla podem ser usados como cilindros de pressão ou tração. Esse tipo de cilindro roscado é muitas vezes aplicado em placas para suporte de dispositivos, bem como em placas para ferramentas de moldagem de plástico por injeção.
O raspador de metal integrado evita danos na superfície da haste do êmbolo, impedindo a penetração dos cavacos no cilindro roscado. A proteção da vedação garante a durabilidade dos produtos.
O raspador de metal integrado evita danos na superfície da haste do êmbolo, impedindo a penetração dos cavacos no cilindro roscado. A proteção da vedação garante a durabilidade dos produtos.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Indicação
Devido ao design compacto do cilindro roscado, não está montado um batente no seu interior para o curso de retorno do êmbolo. Certifique-se de que a profundidade de instalação especificada dos cilindros roscados seja respeitada, pois eles utilizam o fundo do furo de montagem como um batente para o curso de retorno.
Certifique-se de que não permaneçam cavacos de perfuração nos furos durante a fabricação dos canais perfurados dos cilindros roscados. Estes podem danificar as vedações dos cilindros de rosca, o que pode levar a vazamentos no produto.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo, estejam bem arredondados.
As peças sob pressão não estão incluídas no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Certifique-se de que não permaneçam cavacos de perfuração nos furos durante a fabricação dos canais perfurados dos cilindros roscados. Estes podem danificar as vedações dos cilindros de rosca, o que pode levar a vazamentos no produto.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo, estejam bem arredondados.
As peças sob pressão não estão incluídas no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
Canais perfurados.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 500 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Sob consulta
Diâmetros e cursos de êmbolo maiores.
Indicação de desenho
1) contorno de construção
2) recolher o cilindro
3) entrada de óleo alternativa, saída do cilindro
4) cantos redondos, máximo R0,5
2) recolher o cilindro
3) entrada de óleo alternativa, saída do cilindro
4) cantos redondos, máximo R0,5
Acessórios
- Pino de apoio K0307.
- Apoios de esfera auto-alinhante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.
- Apoios de esfera auto-alinhante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.