Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo básico de ferro fundido maleável, mordente de aço cementado.
Versão
brunidos. Mordente cementado.
Indicação
Os mordentes são giratórios: O lado liso é para peças de trabalho usinadas, o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas. Para a fixação do mordente estável na mesa de coordenadas, recomendamos a utilização de dois parafusos de tensão!
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram