Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O grampo de fixação lateral sem efeito de força de aperto para baixo pode ser utilizado como elemento de fixação ou batente de fim de curso.
Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Vantagens
- Estrutura compacta
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.